Publier vos produits
EXO 6 LINE 200 WH ceiling lamp

EXO 6 LINE 200 WH ceiling lamp

Traduit par Google,
Le plafonnier EXO 6 LINE 200 WH est un luminaire contemporain conçu pour diffuser une lumière vive et agréable dans les couloirs et les espaces de circulation. Fabriqué en aluminium avec une finition blanc mat, il arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par une ampoule GU10 de 6 x 50 W (230 V). Caractéristiques pratiques : protection IP20, orientation réglable, 6 points lumineux, dimensions approximatives : 6 cm de large x 11 cm de haut. Utilisez-le seul pour un éclairage d'accentuation ciblé ou combinez-le avec d'autres luminaires pour créer une ambiance lumineuse harmonieuse. Code produit : AZ6657.
Spécification
  • Dimensions Product length [cm]: 200 Ceiling base width [cm]: 4 Lampshade width [cm]: 6 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 8 Product height [cm]: 11 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 200 Materials and colors Ceiling base color: White Dominant color: White Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: White Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Light source type: GU10 Maximum power: 6x 50W Specification Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 6 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 3.2 Net weight [kg]: 2.6 Box width 1 [cm]: 200 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 13
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6657
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers