Publier vos produits
SATURN 72 WALL 3000K wall lamp

SATURN 72 WALL 3000K wall lamp

Traduit par Google,
L'applique murale SATURN 72 WALL 3000K d'AZzardo apporte une touche d'élégance intemporelle et de polyvalence à votre intérieur. Ses proportions harmonieuses et ses finitions soignées lui permettent de s'intégrer parfaitement aux espaces contemporains. Idéale pour un escalier ou une salle à manger, elle confère profondeur et caractère à la pièce tout en préservant une impression de légèreté et de sobriété. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre consommation d'énergie et choisissez la température de couleur qui correspond à l'ambiance souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler la luminosité, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse pour vos soirées.
Spécification
  • Dimensions Product length [cm]: 14.5 Product height [cm]: 70 Wall base length [cm]: 4 Product width [cm]: 62 Lampshade length [cm]: 2x 2 / 11 Wall base width [cm]: 10.5 Lampshade width [cm]: 2x 1.5 / 4.5 [42] Wall base height [cm]: 50 Lampshade height [cm]: 70 [62] Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Brown Accent Material: Silicone Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Stone Wall base color: Black Dominant material: Stone Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 29W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 137° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 2 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Lumens [lm]: 276 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 6.6 Net weight [kg]: 4.4 Box width 1 [cm]: 82 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 70.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6663
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques