Publier vos produits
PRONTO WALL CCT SWITCH 60 IP44 BK wall lamp

PRONTO WALL CCT SWITCH 60 IP44 BK wall lamp

Traduit par Google,
L'applique murale PRONTO WALL CCT SWITCH 60 IP44 BK est un luminaire moderne qui apporte une touche architecturale raffinée, mettant en valeur œuvres d'art et textures. Fabriquée en aluminium avec une finition noire mate, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 14 W, 1063 lm, avec une température de couleur commutable de 3000 K ou 4100 K, un IRC ≥ 90, un angle de diffusion de 107° et une alimentation de 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP44, 1 point lumineux, dimensions approximatives : 9 cm de large × 6 cm de haut. Utilisez-la seule pour un éclairage d'accentuation ciblé ou combinez-la avec d'autres appliques pour créer une ambiance lumineuse harmonieuse. Code produit : AZ6569.
Spécification
  • Dimensions

    Product length [cm]: 60

    Wall base width [cm]: 4

    Lampshade width [cm]: 6

    Lampshade height [cm]: 6

    Product height [cm]: 6

    Lampshade length [cm]: 60

    Wall base height [cm]: 4

    Product width [cm]: 9

    Wall base length [cm]: 26

    Materials and colors

    Accent color: White

    Wall base color: Black

    Dominant color: Black

    Accent material: PVC

    Dominant material: Aluminum

    Leading Finish: Matte

    Accent Finish: Ribbed

    Lampshade color: White

    Specification

    Number of light sources: 1

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Motion sensor: No

    Class of resistance to shock: 1

    Voltage: 230V

    Control Options: CCT Switch

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Control Type > For All: CCT Switch

    Beam angle: 107°

    Lumens [lm]: 1063

    Adjustment: No

    Color temperature [K]: 3000 / 4100

    Basic information

    Type: Wall lamp

    Light source type: integrated LED

    Energy class: G

    Protection class: IP44

    Maximum power: 14W

    Packaging

    Gross weight [kg]: 1.2

    Net weight [kg]: 1

Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6569
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques