Publier vos produits
SERENITY 12 BK hanging lamp
SERENITY 12 BK hanging lamp
SERENITY 12 BK hanging lamp
SERENITY 12 BK hanging lamp

    SERENITY 12 BK hanging lamp

    Traduit par Google,
    Découvrez la suspension SERENITY 12 BK : un luminaire élégant conçu pour un éclairage fiable au-dessus d’un îlot de cuisine. Fabriquée en aluminium avec une finition noire mate, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L’éclairage est assuré par un module LED intégré de 84 W, 3 000 K et 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, orientation réglable, 12 points lumineux et dimensions approximatives : 67 cm de large × 303 cm de haut. Utilisez-la seule pour un éclairage ciblé ou combinez-la avec d’autres luminaires pour créer une ambiance harmonieuse. Code produit : AZ6534.
    Spécification
    • Materials and colors

      Accent color: White

      Dominant color: Black

      Accent Material: Glass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Matte

      Leading Finish: Matte

      Ceiling base color: Black

      Lampshade color: White

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 84W

      Dimensions

      Ceiling base height [cm]: 4.5

      Lampshade width [cm]: 12

      Lampshade height [cm]: 7

      Product width [cm]: 67

      Product height [cm]: 303

      Ceiling base width [cm]: 60

      Specification

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      Motion sensor: No

      Number of light sources: 12

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Color temperature [K]: 3000

      Class of resistance to shock: 1

      Adjustment: Yes

      Packaging

      Gross weight [kg]: 9.6

      Net weight [kg]: 7.2

      Box width 1 [cm]: 74

      Box height 1 [cm]: 24

      Box depth 1 [cm]: 69

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZ6534
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre