Publier vos produits
EXO 4 LINE 120 WH ceiling lamp

EXO 4 LINE 120 WH ceiling lamp

Traduit par Google,
Découvrez le plafonnier EXO 4 LINE 120 WH : un luminaire élégant conçu pour un éclairage fiable dans les cuisines, les chambres et les bureaux. Fabriqué en aluminium avec une finition blanc mat, il arbore une silhouette épurée et minimaliste. L’éclairage est assuré par une ampoule GU10 de 4 x 50 W (230 V). Caractéristiques pratiques : protection IP20, orientation réglable, 4 points lumineux, dimensions : environ 6 cm de large x 11 cm de haut. Installez-le seul ou en groupe pour un éclairage harmonieux dans toute la pièce. Code produit : AZ6654.
Spécification
  • Dimensions Product length [cm]: 120 Ceiling base width [cm]: 4 Lampshade width [cm]: 6 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 8 Product height [cm]: 11 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 120 Materials and colors Ceiling base color: White Dominant color: White Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Light source type: GU10 Maximum power: 4x 50W Specification Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 4 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 2 Net weight [kg]: 1.8 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 13 Box width 1 [cm]: 120
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6654
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers