Publier vos produits
Fire curtain BACHFIRE H
Fire curtain BACHFIRE H
Fire curtain BACHFIRE H

    Fire curtain BACHFIRE H

    Traduit par Google,

    BACHFIRE H est un rideau coupe-feu automatique horizontal qui, en cas d'incendie, limite et contrôle l'incendie, avec la classification E120.

    Le rideau est composé de: tissu en fibre de verre avec revêtement en polyuréthane sur les deux côtés cousu avec du fil d'acier renforcé et fixé à deux rouleaux en acier de 78 mm de diamètre; éléments en acier galvanisé comme caisse de tête, guides latéraux et barre inférieure.

    Tout le système est entraîné au moins par deux moteurs tubulaires 24Vdc, dans des côtés opposés.

    Le panneau de commande pour rideaux automatiques (CBM) a une tension d'entrée nominale de 115Vac ou 220Vac et une tension de sortie de 24Vdc. Une alimentation sans interruption (système UPS) avec une autonomie jusqu'à 6 heures existe dans tous les panneaux de commande.

    Testé et approuvé selon les normes européennes UNE EN 1634-1 et UNE EN 1363-1.

    Spécification
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 1100ºC. Polyurethane coating on both sides. SSeams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

      HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and length of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and length of the curtain.

      ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm.

      BOTTOM BAR: Galvanized Steel.

      ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc.

      CRM MOTOR REGULATION BOX: Polyester IP56. Dimensions: 120x160x75mm.

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 300x300x210mm to 400x400x210mm; Output: 24Vcc; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox and Side guides customized set-up for specific architectural or special operational requirements; Special designs of CBM control panel; Other solutions on demand.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BACH-BACHFIRE-H
    • Famille de produitsFire & Smoke Curtains
    • Groupe de produitsFire Curtain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)260
    • Largeur (mm)7000
    • Profondeur (mm)15000
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie