Publier vos produits
Intelligent Carbon Monoxide Detector
Edwards

Intelligent Carbon Monoxide Detector

4.3 sur 5 étoiles4.3(16 Avis)
Traduit par Google,
Aperçu
Les détecteurs de monoxyde de carbone SIGA-COD de la série Signature apportent une technologie de détection avancée à une conception pratique qui augmente l'efficacité, réduit le temps d'installation, réduit les coûts et étend les capacités de sécurité des personnes. L'autodiagnostic continu assure la fiabilité sur le long terme, tandis que la technologie avancée de détection électrochimique du CO offre des avantages en termes de performances qui protègent les occupants du "tueur silencieux".

Comme tous les détecteurs de la série Signature, le SIGA-COD est un appareil intelligent qui recueille des informations analogiques à partir de son capteur de CO, convertissant ces données en signaux numériques. Pour prendre une décision d'alarme, le microprocesseur intégré du détecteur mesure et analyse les lectures du capteur au fil du temps. Les filtres numériques suppriment les modèles de signaux qui ne sont pas typiques des événements de sécurité des personnes, éliminant ainsi pratiquement les alarmes indésirables.

Le SIGA-COD comprend un capteur de monoxyde de carbone avancé. Lorsque la cellule électrochimique atteint sa fin de vie après environ six ans, le détecteur signale un problème au panneau de commande.
Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-utc-85001-0622
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire/Smoke Detectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC002840
  • Nom ETIMCarbon monoxide detector
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76_12
  • Description de l'Uniclass 2015Carbon monoxide detectors
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Numéro OmniClass23-29 29 00
  • Titre OmniClassFire Detection Devices
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis