Publier vos produits
Fire curtain SUPERFIRE Z
Fire curtain SUPERFIRE Z
Fire curtain SUPERFIRE Z

    Fire curtain SUPERFIRE Z

    Traduit par Google,

    SUPERFIRE Z est un rideau coupe-feu automatique qui, en cas d'incendie, limite et contrôle l'incendie, réduit non seulement l'émission de rayonnement mais également le transfert de chaleur en créant une isolation du tissu afin de maximiser la protection des personnes et des biens, avec la classification EI90.

    Le rideau est composé de deux tissus, un plissé en accordéon et un tissu plat. Ils sont tous deux en tissu de fibre de verre enduit des deux côtés et cousus avec du fil d'acier renforcé et fixés à un rouleau en acier de 78 mm de diamètre ; éléments en acier galvanisé comme caisse de tête, guides latéraux et barre inférieure ; système d'irrigation sur le côté tissu plat.

    Tout le système est entraîné par un moteur tubulaire 24Vdc et contrôlé par une carte électronique, le CRM de BACH (Contrôle et Régulation pour Moteur) avec un système de sécurité par gravité spécial.

    Le panneau de commande pour rideaux automatiques (CBM), avec une tension d'entrée nominale de 115Vac ou 220Vac et une tension de sortie de 24Vdc.

    L'Alimentation Sans Interruption (Système UPS) avec une autonomie allant jusqu'à 6 heures existe dans tous les panneaux de contrôle.

    Testé et approuvé selon les normes européennes UNE EN 1634-1 et UNE EN 1363-1.
    Spécification
    • FABRIC: Fiberglass fabric has low radiation, high isolation properties and resists up to 1100ºC. Seams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

      HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm.

      BOTTOM BAR: Galvanized Steel.

      ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc.

      CRM MOTOR REGULATION BOX: Polyester IP56. Dimensions: 120x160x75mm.

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 400x600x310mm; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

      IRRIGATION SYSTEM PANEL: A solenoid valve connected to BACH´s control panel can activate the irrigation system with a delay of 3 minutes for standard. As an option, the solenoid valve can be dependent on a thermal sensor in order to avoid water spray in false alarm conditions, so even if there is a fire alarm the irrigation system doesn´t work until the sensor reaches 77ºC. In this case and for safety reasons, the irrigation system will not be activated until this 3 conditions meet together, 1st – fire alarm and 2nd – Three minutes delay and 3rd – Thermal Sensor above 77ºC. The number of sprinklers depends on the area of each system. The fluid conditions are the following: Water Flow ≥ 5.5 l/min/m²; Pressure ≥ 2 bar.

      OPTIONAL EXTRAS: Irrigation system; Thermal sensor; RAL coating; Stainless steel elements; Headbox and Side guides customized set-up for specific architectural or special operational requirements; Aluminum RAL 9003 bottom bar; False ceiling acessories; Special designs of CBM control panel; Escape button; Other solutions on demand.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BACH-SUPERFIRE-Z
    • Famille de produitsFire & Smoke Curtains
    • Groupe de produitsFire Curtain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12000
    • Profondeur (mm)575
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie