Publier vos produits
Fire curtain BACHFIRE Z
Fire curtain BACHFIRE Z
Fire curtain BACHFIRE Z

    Fire curtain BACHFIRE Z

    Traduit par Google,

    BACHFIRE Z est un rideau coupe-feu automatique qui, en cas d'incendie, limite et contrôle l'incendie, avec la classification E120. Ce système peut être adapté à des périmètres géométriques irréguliers ouverts ou fermés afin d'éviter les faisceaux verticaux.

    Le rideau est composé de: tissu en fibre de verre avec revêtement en polyuréthane sur les deux côtés cousu avec du fil d'acier renforcé et fixé à une plaque de 2 mm à l'intérieur de la caisse de tête et à la barre inférieure; éléments en acier galvanisé comme caisse de tête, guides latéraux et barre inférieure.

    Tout le système est entraîné par au moins un moteur tubulaire de 230 V avec un système spécial de sécurité par gravité.

    Le panneau de commande pour rideaux automatiques (CBM), a une tension d'entrée nominale de 115Vac/ 220Vac et une tension de sortie de 230V/24V. L'Alimentation Sans Interruption (Système UPS) avec une autonomie allant jusqu'à 6 heures existe dans tous les panneaux de contrôle.

    Testé et approuvé selon les normes européennes UNE EN 1634-1 et UNE EN 1363-1.

    Spécification
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 1100ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

      HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 42mm with chain connected to an external motor.

      BOTTOM BAR: Galvanized Steel.

      ELECTRIC MOTOR: Motor 230V/ brake 24V.

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 400x500x200mm; Output: 24Vcc/230V; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox customized set-up for specific architectural or special operational requirements; Special designs of CBM control panel; Emergency button; Other solutions on demand.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BACH-BACHFIRE-Z
    • Famille de produitsFire & Smoke Curtains
    • Groupe de produitsFire Curtain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12000
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie