Publier vos produits
Manual Pull Stations
Edwards

Manual Pull Stations

4.7 sur 5 étoiles4.7(24 Avis)
Traduit par Google,
Aperçu
Les stations manuelles des séries SIGA-270 et SIGA-278 font partie du système Signature Series d'EST. Les stations manuelles d'alarme incendie SIGA-270 présentent notre forme de larme très familière. Ils sont fabriqués à partir de zinc moulé sous pression et finis avec une peinture en poudre époxy rouge complétée par des rayures et des marquages de couleur aluminium. Avec un fonctionnement à levier positif, une traction sur la poignée de la station casse la tige de verre et se transforme en une alarme positive, assurant une protection et un fonctionnement infaillible. Les modèles Presignal (SIGA-270P) sont équipés d'un interrupteur à clé d'alarme générale (GA) pour les applications où un fonctionnement en deux étapes est requis. La tige de verre très visible à l'avant décourage toute altération, mais n'est pas nécessaire pour un bon fonctionnement.

La station SIGA-278 à un étage à double action d'EST est une station manuelle de style contemporain fabriquée à partir de lexan durable de couleur rouge. Pour déclencher une alarme, soulevez d'abord la porte supérieure portant l'inscription « LIFT THEN PULL HANDLE », puis tirez sur la poignée d'alarme.
Spécifications techniques
  • Réference unique.edwards-utc-011
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001763
  • Nom ETIMFire detector
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Ss_75_50_28_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire detection and alarm systems
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 53.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Pull Stations
  • Numéro OmniClass23-29 29 11 11
  • Titre OmniClassAddressable Fire Alarm Pull Stations
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis