Publier vos produits
Smoke curtain BACHSMOKE EV
Smoke curtain BACHSMOKE EV
Smoke curtain BACHSMOKE EV

    Smoke curtain BACHSMOKE EV

    Traduit par Google,

    BACHSMOKE EV est un rideau de fumée automatique qui, en cas d'incendie, limite et contrôle le mouvement de la fumée, avec la classification D180, en plus de permettre l'évacuation des personnes en cas d'incendie.

    Le rideau est composé de: tissu en fibre de verre avec revêtement en polyuréthane sur les deux côtés cousu avec du fil de kevlar à haute résistance et fixé à un rouleau en acier de 78 mm de diamètre; caisse de tête en acier galvanisé; forme textile dénudée pour le passage.

    Tout le système est piloté par un moteur tubulaire 24Vdc et contrôlé par une carte électronique, le CRM de BACH (Contrôle et Régulation pour Moteur) avec système de sécurité par gravité spécial.

    Le panneau de commande pour rideaux automatiques (CBM), avec une tension d'entrée nominale de 115Vac ou 220Vac et une tension de sortie de 24Vdc. L'Alimentation Sans Interruption (Système UPS) avec une autonomie allant jusqu'à 6 heures existe dans tous les panneaux de contrôle.

    Testé et approuvé selon la norme européenne UNE EN 12101-1 et avec marquage CE.

    Spécification
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 600ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of high resistance Kevlar wire.

      HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm. The system always has a minimum of two rollers.

      BOTTOM BAR: Aluminum profile, RAL 9003.

      ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc.

      CRM MOTOR REGULATION BOX: Polyester IP56. Dimensions: 120x160x75mm.

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 300x230x140mm to 400x400x210mm; Output: 24Vcc; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox customized set-up for specific architectural or special operational requirements; False ceiling accessories; Special designs of CBM control panel; Emergency button; Other solutions on demand.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BACH-BACHSMOKE-EV
    • Famille de produitsFire & Smoke Curtains
    • Groupe de produitsSmoke Curtain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5000
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie