Publier vos produits
Smoke curtain BACHSMOKE FIX
Smoke curtain BACHSMOKE FIX
Smoke curtain BACHSMOKE FIX

    Smoke curtain BACHSMOKE FIX

    Traduit par Google,

    BACHSMOKE FIX est un rideau de fumée statique qui, en cas d'incendie, limite et contrôle le mouvement des fumées, avec la classification D180.

    Le rideau de fumée délimite l'espace du bâtiment selon les zones qui ont été spécifiées pour empêcher la propagation de la fumée dans d'autres zones.

    BACHSMOKE FIX est un rideau adapté aux bâtiments industriels ou aux bâtiments où la montée et la descente des rideaux n'est pas un élément clé ou où l'esthétique n'est pas fondamentale.

    Testé et approuvé selon la norme européenne UNE EN 12101-1 et avec marquage CE.

    Spécification
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 600ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of high resistance Kevlar wire.

      OPTIONAL EXTRAS: Standard color is grey but as optional in white and black; Supply of accessories for fixing as steel angle rod and screws; Other requirements and customized solutions on demand.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BACH-BACHSMOKE-FIX
    • Famille de produitsFire & Smoke Curtains
    • Groupe de produitsSmoke Curtain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20000
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)0.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie