Publier vos produits
BAL Bond SBR - Primer, admixture and sealer
BAL

BAL Bond SBR - Primer, admixture and sealer

Traduit par Google,
Un apprêt et un adjuvant polymères synthétiques multi-usages, BAL Bond SBR peut être utilisé comme agent de liaison pour ajouter aux mortiers utilisés dans les chapes, le plâtre, l'enduit, la maçonnerie, le jointoiement et les réparations et comme apprêt pour la fixation des carreaux sur le bois, le plâtre, les chapes , enduit ou dalles de vinyle. BAL Bond SBR convient aux piscines et comme couche de coulis de mélange de ciment ou de plâtre pour les fonds de murs et de sols. Indispensable dans la boîte à outils de tout carreleur, BAL Bond SBR améliore les performances physiques des mortiers, notamment l'adhérence, la durabilité, la flexibilité, l'imperméabilisation et la maniabilité. L'ajout de BAL Bond SBR permet l'amincissement des mortiers de réparation et prépare les fonds et les substrats pour le carrelage des murs ou des sols. BAL Bond SBR est également utile comme apprêt avant la fixation des carreaux, offrant une protection supplémentaire pour la tranquillité d'esprit.
Spécification
  • USE FOR: enhancing the physical properties/performance of mortars including adhesion, durability, flexibility, waterproofing and workability dry/wet, interior/exterior
Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Bond-SBR
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsPrimer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 11
  • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes