Publier vos produits
BAL Prime APD - Acrylic primer
BAL

BAL Prime APD - Acrylic primer

Traduit par Google,
BAL Prime APD est un apprêt acrylique à séchage rapide adapté à l'apprêt des fonds de murs et de sols avant la fixation de céramiques, mosaïques et carreaux de pierre naturelle dans des environnements intérieurs et extérieurs secs ou humides. BAL Prime APD stabilise les surfaces poussiéreuses et réduit la porosité des fonds et peut être utilisé pur sur les murs et plaques de plâtre, les planchers à rainure et languette et les sols en chape anhydrite. Utiliser dilué sur les murs en plâtre (si poussiéreux ou poreux) et les sols en ciment. Parfait pour apprêter les murs et les sols, BAL Prime APD offre un certain nombre d'avantages pour le fixateur. Disponible en bouteilles de 2,5 litres, le produit peut également être utilisé avec les composés de nivellement BAL et le kit d'étanchéité BAL WP1 pour les douches. BAL Prime APD peut être utilisé pur et dilué et aide à stabiliser les fonds avant le carrelage dans des environnements intérieurs ou extérieurs.
Spécification
  • USE FOR: preparing floor and wall backgrounds prior to fixing of ceramic/mosaic and natural stone tiles dry/wet – interior/exterior USE UNDILUTED ON: plaster walls/plasterboard when using a BAL cementitious powder adhesive tongue & groove floorboards anhydrite screed floors USE DILUTED 1:1 with clean water on: dusty/porous plaster walls when using a BAL ready-mixed adhesive cement: sand screed/concrete floors MAY BE TILED AFTER: 30 minutes
Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Prime-APD
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsPrimer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 11
  • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes