Publier vos produits
75FWPE – Smooth Surface Mount Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
75FWPE – Smooth Surface Mount Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    75FWPE – Smooth Surface Mount Wall and Ceiling Expansion Joint Cover

    Traduit par Google,

    Faisant partie de la série 7500, ce système est un joint élastomère avec des cadres de base en aluminium avec une ligne de vue minimale, pour les applications de joints de dilatation muraux.

    IDÉAL POUR:

    • Ouvertures de joint de dilatation plus petites où les couleurs sont préférées pour se fondre avec les finitions murales
    • Applications où une ligne de visée étroite est préférée

    AVANTAGES :

    • Ligne de vue étroite
    • Disponible en plusieurs couleurs standards

    Les systèmes de joints de dilatation Balco et les couvre-joints sismiques associent des finitions esthétiquement attrayantes à des matériaux et des caractéristiques de sécurité testés à haute performance (c.-à-d. classement au feu et conformité ADA).

    Spécification
    • RELATED: 75FWVPE
      JOINT SIZE: 1-2″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±25% Expansion/Contraction
      FEATURES: Extruded santroprene seal; Surface mount installation only; Multiple santoprene color options available; Ships in 10′ lengths
      PERFORMANCE: Thermal movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Spécifications techniques
    • Réference unique.75fwpe_EJC
    • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
    • Groupe de produitsArchitectural Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalElastomère
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints