Publier vos produits
9W – Surface Mount – Wall Expansion Joint Cover
9W – Surface Mount – Wall Expansion Joint Cover
    Balco USA

    9W – Surface Mount – Wall Expansion Joint Cover

    Traduit par Google,

    Couvre-joint de dilatation en aluminium conçu pour être installé dans des applications murales extérieures et rester étanche tout en s'adaptant au mouvement du bâtiment.

    IDÉAL POUR:

    • Joints de mur et de toit exposés aux intempéries
    • Applications avec mouvements fréquents

    AVANTAGES :

    • Assemblage et installation faciles
    • Le couvercle métallique primaire et la barrière d'eau secondaire assurent une étanchéité à l'eau
    • Anti-crevaison

    OPTIONS :

    • Barrière coupe-feu
    • Assemblages de vidange
    • Transitions standard et sur mesure

    Les systèmes de joints de dilatation Balco et les couvre-joints sismiques associent des finitions esthétiquement attrayantes à des matériaux et des caractéristiques de sécurité testés à haute performance (c.-à-d. classement au feu et conformité ADA).

    Spécification
    • RELATED: 9WC; SS9W; SS9WC
      JOINT SIZE: 2-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Vertical Shear (requires specific accommodations at wall terminations)
      FEATURES: 
      Easy to assemble and install; Centering bar device holds cover in place throughout movement;  Surface mount installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available;  Ships in 10′ lengths
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Spécifications techniques
    • Réference unique.9w-wall_EJC
    • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
    • Groupe de produitsArchitectural Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints