Publier vos produits
BCSF-SL – Floor Expansion Joint Compression Seal
Balco USA

BCSF-SL – Floor Expansion Joint Compression Seal

Traduit par Google,

Mousse microcellulaire de polyuréthane précomprimée, imprégnée d'un composé polymère hydrophobe stable aux UV et résistant aux produits chimiques. La surface exposée est recouverte d'un revêtement de silicone colorisé. Lorsqu'il est installé dans un joint de taille appropriée, BCSF forme un joint isolé étanche à l'eau, à la poussière, à l'air et insonorisé. Il est résistant en permanence et se dilate et se contracte avec le mouvement du joint dans toutes les conditions météorologiques. Le BCSF est fourni sous forme de rouleaux ou de bâtonnets auto-adhésifs précomprimés.

IDÉAL POUR:

  • Applications où un couvre-joint étroit, encastré et colorable est préféré pour se fondre avec les finitions intérieures
  • Joints de dilatation dans le béton de post-tension et autres applications où les attaches mécaniques ne sont pas pratiques ou ne sont pas autorisées
  • Applications étanches
  • Applications hors sol
  • Dalles extérieures

AVANTAGES :

  • Facilité d'installation
  • Excellente récupération de compression
  • Excellente résistance à la moisissure et aux UV
  • Ne nécessite pas de fixations mécaniques
  • Pas à base d'imprégnation asphaltique ou bitumastique
  • Conforme aux irrégularités articulaires, à condition qu'elles ne soient pas soudaines ou extrêmes.

OPTIONS :

  • Barrière coupe-feu

Les systèmes de joints de dilatation Balco et les couvre-joints sismiques associent des finitions esthétiquement attrayantes à des matériaux et des caractéristiques de sécurité testés à haute performance (c.-à-d. classement au feu et conformité ADA).

Spécification
  • JOINT SIZE: 0.5-6″
    MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction
    FEATURES: 
    Traffic-grade; Silicone face; Easy to install; Installs with epoxy, without mechanical fasteners; UV stable, chemically resistant, watertight, mildew resistant, dust-proof, airtight, sound resistant, insulated; Available in gray silicone only; Ships in 5′ lengths
    PERFORMANCE: Meets 21 psi min. tensile strength per ASTM 3574; Flame spread 0 (selfextinguishing) per ASTM E84; Sound transmission loss rating as high as 50 STC, 46 OITC per ASTM E90; Air leakage (L Rating) minimum of <0.01 cfm/ft2 per ASTM E 283; Passes water penetration test per ASTM E 547 and ASTM E 331; Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits
    LOAD: Pedestrian, Slow Vehicular (Up to 3″ only; larger size requires metal plate; See Load Data Sheet for details)

Spécifications techniques
  • Réference unique.bcsf-sl_EJC
  • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
  • Groupe de produitsArchitectural Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints