Publier vos produits
CM – Wall Expansion Joint Cover
CM – Wall Expansion Joint Cover
    Balco USA

    CM – Wall Expansion Joint Cover

    Traduit par Google,

    Couvre-joint de dilatation mural intérieur en aluminium, monté en surface.

    IDÉAL POUR:

    • Grands joints avec des mouvements thermiques et sismiques fréquents
    • Applications de montage en surface
    • Applications où les couvertures métalliques sont préférées pour la durabilité

    AVANTAGES :

    • Aucune attache exposée (exclut CML)
    • Facile à nettoyer et à entretenir
    • Mouvement sismique sans dégagement de couverture
    • Le profil bas maintient la couverture près de la surface du mur

    OPTIONS :

    • Barrière coupe-feu

      Les systèmes de joints de dilatation Balco et les couvre-joints sismiques associent des finitions esthétiquement attrayantes à des matériaux et des caractéristiques de sécurité testés à haute performance (c.-à-d. classement au feu et conformité ADA).

      Spécification
      • RELATED: CML; SSCM; SSCML
        JOINT SIZE: 3-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; Lateral and Vertical Shear varies
        FEATURES: 
        Easy to clean; No exposed fasteners; Surface mount installation only; Centering bar device holds cover in place throughout movement (CML excluded); Directionally sanded aluminum plate standard, stainless steel option available (subject to upcharge); Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

      Spécifications techniques
      • Réference unique.cm_EJC
      • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
      • Groupe de produitsArchitectural Systems
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-05-20
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
      • Classification IFCÉlément de construction
      • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
      • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
      • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
      • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints