Publier vos produits
FCVS – Wall Expansion Joint Cover Face Seal
Balco USA

FCVS – Wall Expansion Joint Cover Face Seal

Traduit par Google,

Les joints d'étanchéité extérieurs Balco comportent des joints élastomères primaires et secondaires qui s'enclenchent dans un cadre en aluminium pour fournir un joint étanche à l'eau pour les joints extérieurs.

IDÉAL POUR:

  • Applications où un couvre-joint étroit, encastré et colorable est préféré pour se fondre avec les finitions extérieures

AVANTAGES :

  • Ligne de vue étroite
  • Aucune attache exposée
  • Disponible en plusieurs couleurs standard (couleurs personnalisées disponibles)

OPTIONS :

  • Barrière coupe-feu

    Les systèmes de joints de dilatation Balco et les couvre-joints sismiques associent des finitions esthétiquement attrayantes à des matériaux et des caractéristiques de sécurité testés à haute performance (c.-à-d. classement au feu et conformité ADA).

    Spécification
    • RELATED: FCVSE
      JOINT SIZE: 2-18″+ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±100% Expansion/Contraction; ±100% Lateral Shear (Excludes joints over 5″); Vertical Shear Varies
      FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available)*; No exposed fasteners; Centering bar device holds cover in place throughout movement (FCVSE excluded); Flush mount installation; Multiple santoprene color options available*; Comes standard with secondary water barrier; Aluminum Ships in 10′ lengths; Santoprene ships in up to 60′ lengths; FCVSE only available up to 4″ joint
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fcvs_EJC
    • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
    • Groupe de produitsArchitectural Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalElastomère
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints