Publier vos produits
GCVS – Wall Expansion Joint Face Seal
GCVS – Wall Expansion Joint Face Seal
    Balco USA

    GCVS – Wall Expansion Joint Face Seal

    Traduit par Google,

    Les couvre-joints de dilatation à joint facial intérieur Balco sont une combinaison de joints élastomères et de cadres de base en aluminium conçus pour se fixer mécaniquement à divers matériaux de murs et de plafonds tels que les panneaux de gypse, les CMU ou les cadres de plafond acoustiques.

    IDÉAL POUR:

    • Applications où un couvre-joint étroit, encastré et colorable est préféré pour se fondre avec les finitions extérieures

    AVANTAGES :

    • Ligne de vue étroite
    • Aucune attache exposée
    • Disponible en plusieurs couleurs standard (couleurs personnalisées disponibles)

    OPTIONS :

    • Barrière coupe-feu

      Les systèmes de joints de dilatation Balco et les couvre-joints sismiques associent des finitions esthétiquement attrayantes à des matériaux et des caractéristiques de sécurité testés à haute performance (c.-à-d. classement au feu et conformité ADA).

      Spécification
      • RELATED: GCVSC
        JOINT SIZE: 2-10″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±100% Expansion/Contraction; ±100% Lateral Shear (Reduced for joints over 5″); Vertical Shear Varies
        FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available); Tape/Feather (by others); Surface mount installation only; Multiple santoprene (and silicone) color options available*; Aluminum Ships in 10′ lengths; Santoprene ships in up to 60′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

      Spécifications techniques
      • Réference unique.gcvs_EJC
      • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
      • Groupe de produitsArchitectural Systems
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-05-20
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalElastomère
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
      • Classification IFCÉlément de construction
      • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
      • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
      • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
      • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints