Publier vos produits
ISW (TrimLine™ System) – Seismic Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
ISW (TrimLine™ System) – Seismic Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
ISW (TrimLine™ System) – Seismic Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    ISW (TrimLine™ System) – Seismic Wall and Ceiling Expansion Joint Cover

    Traduit par Google,

    Couvre-joint de dilatation mural et de plafond encastré avec deux jeux qui permettent le mouvement thermique et sismique.

    IDÉAL POUR:

    • Larges ouvertures pour les joints de dilatation

    AVANTAGES :

    • Panneau composite en aluminium résistant
    • Petite ligne de vue lorsqu'elle est peinte pour correspondre aux conditions environnantes

    OPTIONS :

    • Barrière coupe-feu
    • Barrière d'eau

      Les systèmes de joints de dilatation Balco et les couvre-joints sismiques associent des finitions esthétiquement attrayantes à des matériaux et des caractéristiques de sécurité testés à haute performance (c.-à-d. classement au feu et conformité ADA).

      Spécification
      • RELATED: ISWC
        JOINT SIZE: 4-36″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, Lateral and Vertical Shear
        FEATURES: 
        Lightweight and durable aluminum composite panel primed for field paint standard; Narrow sightlines; No exposed fasteners; Outer base members provide tape/feather (by others) for seamless transition to surrounding drywall; Dual-Lock “hook & loop” holds cover securely in place until seismic movement; Deflector clips thrust cover out of joint upon seismic movement, preventing damage to joint or cover; Shockcord system keeps cover from falling out/down; Cable safety tethers are backup system, fail-safe to primary; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

      Spécifications techniques
      • Réference unique.isw_EJC
      • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
      • Groupe de produitsArchitectural Systems
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-05-20
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
      • Classification IFCÉlément de construction
      • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
      • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
      • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
      • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints