Publier vos produits
MetaMat™ MF2H – 2 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MetaMat™ MF2H – 2 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier

Traduit par Google,

MetaMat est une barrière coupe-feu de sol (et de mur et de toit) composée de matériaux intumescents et de canevas en aluminium, à utiliser avec des couvre-joints de dilatation.

IDÉAL POUR:

  • Applications où un couvre-joint résistant au feu de 2 heures est requis
  • Installation dans de petites ouvertures

AVANTAGES :

  • Les feuilles minces s'installent facilement dans les joints étroits
  • Ne contient pas d'amiante
  • Ne contient pas de solvants ou d'autres ingrédients dangereux
  • Peut être utilisé avec une variété de systèmes de couvre-joints et de matériaux de recouvrement
  • Aucun calfeutrage requis

    Les barrières coupe-feu Balco protègent les ouvertures des joints de dilatation en poursuivant de manière dynamique les éléments de conception de la construction coupe-feu tout au long de la séparation structurelle, ce qui permet les mouvements thermiques, éoliens et sismiques et les cotes de résistance au feu jusqu'à 4 heures. Les barrières coupe-feu sont un élément essentiel des solutions de sécurité des bâtiments.

    Spécification
    • RELATED: MFV2H
      JOINT SIZE: 1-4″ (max 6″ open)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
      FEATURES: Fire-resistant barrier for horizontal expansion joints; Installs easily in narrow joints; No caulking required; Thin materials allow for more close movement than traditional barriers; Ships from 10′ lengths to up to 40′ rolls, depending upon joint size (rolls minimize splicing during installation and store easily); Lightweight and flexible; Cost effective
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 2 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mf2h_FB
    • Famille de produitsFire Barriers
    • Groupe de produitsFloor Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints