Publier vos produits
MPF2H (MetaFlex® Pro) – 2 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MPF2H (MetaFlex® Pro) – 2 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier

Traduit par Google,

MetaFlex® Pro est une barrière coupe-feu haute performance monobloc pour plancher.

IDÉAL POUR:

  • Applications où un revêtement de sol résistant au feu est requis
  • Applications où une forte activité sismique est attendue

AVANTAGES :

  • Le forfait unique offre une évaluation complète de 2 heures
  • Les brides rigides maintiennent la barrière en place pendant l'installation
  • Extrémités mâles et femelles fabriquées en usine pour un épissage rapide
  • Aucun calfeutrage requis aux bords des joints

    Les barrières coupe-feu Balco protègent les ouvertures des joints de dilatation en poursuivant de manière dynamique les éléments de conception de la construction coupe-feu tout au long de la séparation structurelle, ce qui permet les mouvements thermiques, éoliens et sismiques et les cotes de résistance au feu jusqu'à 4 heures. Les barrières coupe-feu sont un élément essentiel des solutions de sécurité des bâtiments.

    Spécification
    • RELATED: MPFV2H
      JOINT SIZE: 6-24″ (max 36″ open)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
      FEATURES: Fire-resistant barrier for larger horizontal expansion joints; Doubles as smoke barrier; Easy “drop-in” installation, no firestop sealant required; Intuitive lap splicing; Ships in 10′ lengths; Can be integrated with Balco Expansion Joint Systems
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 2 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; BlazeSeal™ aging and environmental exposure tested in accordance with UL 1479; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mpf2h_FB
    • Famille de produitsFire Barriers
    • Groupe de produitsFloor Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints