Publier vos produits
MPSF3H (MetaFlex® Pro Shear MAX) – 3 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MPSF3H (MetaFlex® Pro Shear MAX) – 3 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier

Traduit par Google,

MetaFlex® Pro est une barrière coupe-feu de sol encastrable monobloc haute performance avec des capacités de cisaillement latéral.

IDÉAL POUR:

  • Grands joints sismiques
  • Applications où un revêtement de sol résistant au feu est requis
  • Applications où une forte activité sismique est attendue

AVANTAGES :

  • Deux forfaits sans rendez-vous offrent une évaluation complète de 3 heures
  • Les brides rigides maintiennent la barrière en place pendant l'installation
  • Extrémités mâles et femelles fabriquées en usine pour un épissage rapide
  • Aucun calfeutrage requis aux bords des joints
  • Le rail coulissant fournit 100% de cisaillement latéral

    Les barrières coupe-feu Balco protègent les ouvertures des joints de dilatation en poursuivant de manière dynamique les éléments de conception de la construction coupe-feu tout au long de la séparation structurelle, ce qui permet les mouvements thermiques, éoliens et sismiques et les cotes de résistance au feu jusqu'à 4 heures. Les barrières coupe-feu sont un élément essentiel des solutions de sécurité des bâtiments.

    Spécification
    • RELATED: MPSFV3H
      JOINT SIZE: 26-36″ (max 72″ open)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, ±100% Lateral Shear, ±100% Vertical Shear
      FEATURES: Fire-resistant barrier for larger horizontal expansion joints; Doubles as smoke barrier; Slide mechanism permits horizontal shearing; Convenient two-package installation; Intuitive lap splicing; Ships in 4′ lengths; Can be integrated with Balco Expansion Joint Systems
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 3 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Air leakage (L rating) of 3.88 ambient & 4.16 heated per UL 2079, meets IBC 715.6; BlazeSeal™ aging and environmental exposure tested in accordance with UL 1479; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mpsf3h-max_FB
    • Famille de produitsFire Barriers
    • Groupe de produitsFloor Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints