Publier vos produits
NBR – No Bump Tile Recessed Expansion Joint Cover
NBR – No Bump Tile Recessed Expansion Joint Cover
    Balco USA

    NBR – No Bump Tile Recessed Expansion Joint Cover

    Traduit par Google,

    Conception "No Bump Recess" qui permet un insert de finition de sol tel que de la moquette, du VCT ou des carreaux de céramique. La conception "No Bump" permet des mouvements thermiques fréquents ainsi que des mouvements sismiques.

    IDÉAL POUR:

    • Applications telles que les hôpitaux, où les bosses dans le sol doivent être minimisées
    • Grands joints où une ligne de visée étroite est souhaitée

    AVANTAGES :

    • Aucune attache exposée
    • Facile à nettoyer et à entretenir
    • Conception affleurante "sans bosse"
    • Les couvertures de moquette et de carrelage s'intègrent à la finition du sol pour réduire la ligne de vue
    • Ligne de vue exposée étroite

    OPTIONS :

    • Barrière coupe-feu
    • Barrière d'eau
    • Encoche de 1/8" (3 mm) pour VCT
    • Encoche de 3/16 po (5 mm) pour moquette
    • Encoche de 3/8" (10 mm) pour carreaux de terrazzo ou Hardset

      Les systèmes de joints de dilatation Balco et les couvre-joints sismiques associent des finitions esthétiquement attrayantes à des matériaux et des caractéristiques de sécurité testés à haute performance (c.-à-d. classement au feu et conformité ADA).

      Spécification
      • RELATED: NBRL
        JOINT SIZE: 1-12″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear varies
        FEATURES: Designed for no “bump” across floor transitions; Accommodates flooring within recess, narrow exposed sightline; No exposed fasteners; Centering bar device holds cover in place throughout movement; Blockout installation only; Ships in 10′ lengths; 1/8,” 3/16″ and 3/8″ recess depths available
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian

      Spécifications techniques
      • Réference unique.nbr_EJC
      • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
      • Groupe de produitsArchitectural Systems
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-05-20
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
      • Classification IFCÉlément de construction
      • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
      • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
      • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
      • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints