Publier vos produits
SBP – Floor Parking Expansion Joint Cover
SBP – Floor Parking Expansion Joint Cover
    Balco USA

    SBP – Floor Parking Expansion Joint Cover

    Traduit par Google,

    Couvre-joint de dilatation de garage de stationnement avec une plaque de couverture encastrée fixée à des cadres de base en aluminium extrudé qui sont encastrés dans des blocages dans le béton permettant les mouvements thermiques et sismiques.

    IDÉAL POUR:

    • Garages de stationnement
    • Structures à ciel ouvert

    AVANTAGES :

    • Blocage peu profond
    • Capable de chargement lourd

    OPTIONS :

    • Barrière coupe-feu

      Les systèmes de joints de dilatation Balco et les couvre-joints sismiques associent des finitions esthétiquement attrayantes à des matériaux et des caractéristiques de sécurité testés à haute performance (c.-à-d. classement au feu et conformité ADA).

      Spécification
      • RELATED: SBPL
        JOINT SIZE: 4-12″+ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
        FEATURES: 
        Designed for heavy loading; Centering bar device holds cover in place throughout movement (SBPL excluded); Blockout installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian, Slow Vehicular (See Load Data Sheet for details)

      Spécifications techniques
      • Réference unique.sbp_EJC
      • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
      • Groupe de produitsParking & Open-air Systems
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-05-20
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
      • Classification IFCÉlément de construction
      • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
      • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
      • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
      • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints