Publier vos produits
TCVS – Wall Expansion Joint Face Seal
Balco USA

TCVS – Wall Expansion Joint Face Seal

Traduit par Google,

Les couvre-joints de dilatation à joint facial intérieur Balco sont une combinaison de joints élastomères et de cadres de base en aluminium conçus pour se fixer mécaniquement à divers matériaux de murs et de plafonds tels que les panneaux de gypse, les CMU ou les cadres de plafond acoustiques.

IDÉAL POUR:

  • Applications où un couvre-joint étroit, encastré et colorable est préféré pour se fondre avec les finitions intérieures

AVANTAGES :

  • Ligne de vue étroite
  • Aucune attache exposée
  • Disponible en plusieurs couleurs standard (couleurs personnalisées disponibles)

OPTIONS :

  • Barrière coupe-feu

Les systèmes de joints de dilatation Balco et les couvre-joints sismiques associent des finitions esthétiquement attrayantes à des matériaux et des caractéristiques de sécurité testés à haute performance (c.-à-d. classement au feu et conformité ADA).

Spécification
  • RELATED: TCVSE
    JOINT SIZE: 2-12″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
    MOVEMENT: ±100% Expansion/Contraction; ±100% Lateral Shear (Excludes joints over 5″); Vertical Shear Varies
    FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available); No exposed fasteners; Flush mount installation only; Multiple santoprene (and silicone) color options available*; Aluminum Ships in 10′ lengths; Santoprene ships in up to 60′ lengths; TCVSE only available up to 4″ joint
    PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

Spécifications techniques
  • Réference unique.tcvs_EJC
  • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
  • Groupe de produitsArchitectural Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints