Publier vos produits
TRX (Eclipse™ System) – Seismic Roof Expansion Joint Cover
TRX (Eclipse™ System) – Seismic Roof Expansion Joint Cover
    Balco USA

    TRX (Eclipse™ System) – Seismic Roof Expansion Joint Cover

    Traduit par Google,

    Couvre-joint de dilatation en aluminium conçu pour l'activité sismique. Installer sur les joints de toit et continuer l'imperméabilisation à travers le joint tout en s'adaptant au mouvement du bâtiment sur 3 axes.

    IDÉAL POUR:

    • Joints de toit exposés aux intempéries
    • Application avec mouvements fréquents

    AVANTAGES :

    • Assemblage et installation faciles
    • Le couvercle métallique primaire et la barrière d'eau secondaire assurent une étanchéité à l'eau
    • Anti-crevaison
    • Permet un mouvement sur 3 axes sans endommager le couvercle

    OPTIONS :

    • Assemblage de vidange
    • Transitions standard et sur mesure

      Les systèmes de joints de dilatation Balco et les couvre-joints sismiques associent des finitions esthétiquement attrayantes à des matériaux et des caractéristiques de sécurité testés à haute performance (c.-à-d. classement au feu et conformité ADA).

      Spécification
      • RELATED: TRXE
        JOINT SIZE: 12-36″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
        FEATURES: 
        Durable aluminum cover; Withstands loads from snow, wind and seismic activity; Easy to assemble and install; Full, multi-directional (three-axis) movement; Surface mount installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available; Kynar or anodized options available (to match surrounding construction)*; Ships in max 10′ lengths (cut at factory)
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Snow, wind and seismic loading per ASCE 7; Contributes to LEED® credits

      Spécifications techniques
      • Réference unique.trx_EJC
      • Famille de produitsExpansion Joint Cover Systems
      • Groupe de produitsArchitectural Systems
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-06-30
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
      • Classification IFCÉlément de construction
      • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
      • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
      • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
      • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints