La tour de refroidissement de la série 3000 redéfinit une fois de plus l'industrie des tours de refroidissement avec une flexibilité de sélection étendue et des augmentations de capacité allant jusqu'à 16 %. La tour de refroidissement de la série 3000 offre une solution extrêmement efficace pour tous vos besoins d'application. Transcendant un produit déjà supérieur, les modèles de la série 3000 avec une efficacité extrême (XE) sont conçus pour les projets qui nécessitent une efficacité extrême de la tour de refroidissement. Les modèles XE sont au moins deux fois plus efficaces que les exigences minimales établies dans la norme ASHRAE 90.1 - 2013.
Le système de ventilateur ENDURADRIVE™ offre un moteur à entraînement direct économe en énergie pour les grandes applications de tour de refroidissement. Ce système est conçu pour remplacer les conceptions conventionnelles de réduction de vitesse mécanique et offre des économies d'énergie supplémentaires avec le moins d'entretien et la plus grande fiabilité.
Les tours de refroidissement de la série 3000 sont disponibles avec des capacités de 171 à 1 446 tonnes nominales dans une seule cellule avec jusqu'à 4 500 USGPM pour les applications de processus. Des unités à cellules multiples sont également disponibles.
Voir l'onglet Liens pour plus d'informations.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Amérique du Sud |
|---|---|
Anguilla | Argentine |
Antigua-et-Barbuda | Bolivie |
Aruba | Brésil |
Bahamas | Chili |
Barbade | Colombie |
Belize | Équateur |
Bermudes | Guyana |
Canada | Guyane française |
Costa Rica | Îles Falkland (Malvinas) |
Cuba | Paraguay |
Curaçao | Pérou |
Dominique | Suriname |
El Salvador | Uruguay |
États-Unis | Venezuela |
Grenade | |
Groenland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haïti | |
Honduras | |
Îles Caïmans | |
Îles Turks et Caïques | |
Îles Vierges britanniques | |
Îles Vierges des États-Unis | |
Jamaïque | |
Martinique | |
Mexique | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Pays-Bas caribéens | |
Porto Rico | |
Republique de Trinite et Tobago | |
République dominicaine | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Kitts-et-Nevis | |
Saint-Martin | |
Saint-Martin | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Saint-Vincent et les Grenadines | |
Sainte-Lucie |