Publier vos produits
Rideaux Traditionnels
Rideaux Traditionnels
Rideaux Traditionnels
Rideaux Traditionnels
Rideaux Traditionnels
Rideaux Traditionnels
    BANDALUX

    Rideaux Traditionnels

    3.9 sur 5 étoiles3.9(59 Avis)

    Un style classique et intemporel qui protège des rayonnements solaires

    Les rideaux traditionnels Bandalux présentent des propriétés ignifuges, thermiques et acoustiques. C'est pourquoi ils sont adéquats pour des bâtiments publics comme des équipements hôteliers, des écoles, des salles de projections, des gymnases, etc. qui doivent suivre des normes de constructions.

    Ce sont des solutions élégantes de grande valeur esthétique qui peuvent être combinées avec des systèmes comme les stores enrouleurs ou encore les panneaux japonais. Ce sont des systèmes qui conviennent parfaitement pour de grandes baies vitrées, qui s'adaptent autant aux surfaces droites que courbes et qui peuvent également être utilisés pour séparer différentes ambiances.

    C'est aussi un option extérieur avec un tissu Polyscreen® pour les pergola ou les porches.

    Spécification
    • Rideaux traditionnels de Bandalux qui permet d’apporter textures, couleurs et transparences à n’importe quel environnement tout en étant compatible avec d’autres systèmes. [.] [Avec cantonnière décorative Trazer de couleur [blanc texturisé.] [anodisé en aluminium.]

      Installation en intérieur sur [plafond] [mur] avec un rail en aluminium extrudé [droit] [courbe] Estrada. Système avec une durabilité de classe 3 selon la norme EN13120 : 10 000 déploiements, 10 000 replis.

      Composants métalliques en aluminium et en acier inoxydable AlSi 316 avec traitement anticorrosion pour assurer le respect de la norme EN13120, Classe 2. Le tissu est replié de manière [latérale] [latérale opposée à la commande] [répartie sur chaque extrémité]. Confection [ondulations parfaites] [plis plats] [plis tables] [plis froncés] [plis en V] [double plis] [triple plis]. 3 ans de garantie.

      Système d’actionnement [manuel] [manuel avec bâton [122 cm][152 cm][183 cm][manuel avec cordon incorporant un dispositif de sécurité pour enfants selon la norme européenne EN 13120] [moteur silencieux et entraînement par chaîne recouverte d’un matériau élastomère qui réduit le bruit. Intégré et caché dans le rail Estrada avec actionnement [radio et manuel] [avec interrupteur et manuel].

    Spécifications techniques
    • Réference unique.curtains-draperies
    • Famille de produitsCurtains | Draperies
    • Groupe de produitsCurtains | Draperies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtains and screens
    • Code CSI MasterFormat 201412 22 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Draperies
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 13
    • Titre OmniClassCurtains and Drapes
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
    Produits similaires