Publier vos produits
Stores Enrouleurs XXL Arion
Stores Enrouleurs XXL Arion
Stores Enrouleurs XXL Arion
Stores Enrouleurs XXL Arion
Stores Enrouleurs XXL Arion
Stores Enrouleurs XXL Arion
Stores Enrouleurs XXL Arion
Stores Enrouleurs XXL Arion
    BANDALUX

    Stores Enrouleurs XXL Arion

    4.4 sur 5 étoiles4.4(23 Avis)

    Le store XXL couvre de grandes surfaces vitrées

    Les Stores enrouleurs Arion permettent de couvrir de grandes baies vitrées de bâtiments publics ou privés tels que les aéroports, hôtels, musées, bureaux, etc. Tous les espaces où l’architecture contemporaine fait la part belle aux grandes ouvertures pour privilégier l’apport de lumière naturelle.

    Ce système présente une grande résistance en applications extérieures, grâce à des matériaux anticorrosifs de longue durée en plus du système de guidage par câble ou tige (acier inoxydable), qui arrime le tissu fermement.

    MANOEUVRES: Manivelle / Moteur


    Spécification
    • Store enrouleur système Arion Bandalux ou similaire pour grandes dimensions commandé par manivelle ou moteur. L’enroulement de la toile s’effectue sur des tubes en aluminium extrudé laqué Qualicoat de ø [65 ou 83 mm] en fonction des dimensions du store. Le store reçoit une barre de charge invisible insérée dans le tissu d’un diamètre de 40 mm ou barre de charge Max. Guidage latéral par câble en inox de 5 mm ou tiges en inox de 10 mm. Pour une pose extérieure, tous les composants sont en aluminium, en acier inoxydable ou traité en surface contre la corrosion. Supports et accessoires assortis au coloris du tissu ou en fonction des caractéristiques.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.roller-arion
    • Famille de produitsRoller Shade
    • Groupe de produitsROLLER BLINDS | SHADES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 17
    • Titre OmniClassWindow Shades
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows