Publier vos produits
CSM-1
Barco

CSM-1

Traduit par Google,
Un ClickShare CSM-1 est un système de présentation sans fil composé de deux appareils alimentés par USB (les « boutons ClickShare ») et d'une unité de base. L'unité de base dispose d'une connexion fixe au système de visualisation de la salle de réunion et prend en charge tous les traitements nécessaires. Les utilisateurs qui souhaitent obtenir leur présentation sur le grand écran de la salle de réunion, connectent simplement un Button à leur PC ou MAC ou utilisent l'application ClickShare Presenter pour les appareils mobiles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CSM-1
  • Famille de produitsWireless collaboration technology
  • Groupe de produitsClickshare
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-05-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)85
  • Largeur (mm)186
  • Profondeur (mm)37
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enTaïwan
  • Poids net (Kg)5.3
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
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
Produits similaires