Publier vos produits
UniSee II
Barco

UniSee II

Traduit par Google,

55" 800 nits.
Écran LCD carrelé 55" Barco UniSee noGap avec technologie d'espacement pour applications de mur vidéo, 800 nits.

Spécification
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 800 cd/m² brightness
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
    • Power consumption with Int. power supply: 225 W
    • Power consumption with Ext. power supply: 220 W
Spécifications techniques
  • Réference unique.unisee-II
  • Famille de produitsEnterprise
  • Groupe de produitsLarge Video Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)682
  • Largeur (mm)1211.4
  • Profondeur (mm)167
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code ETIMEC001630
  • Nom ETIMTelevision
  • Nom UNSPSCVisual presenters
  • Code UNSPSC45111810
  • Code Uniclass 2015FI_60_95
  • Description de l'Uniclass 2015Visualization
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Titre OmniClassVisual Devices
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
Produits similaires