Publier vos produits
W12AF Wall-Mount A/C 11EER, 1.0 Ton

W12AF Wall-Mount A/C 11EER, 1.0 Ton

Traduit par Google,

Le climatiseur mural Bard One Ton est un système de chauffage et de refroidissement autonome et écoénergétique, conçu pour offrir un maximum de confort intérieur à un coût minimal sans utiliser d'espace au sol intérieur ou extérieur précieux. Le One Ton est le produit idéal pour des applications polyvalentes telles que : construction neuve, bureaux modulaires, modernisation d'écoles, structures de télécommunication, structures portables ou établissements correctionnels. Des accessoires installés en usine ou sur site sont disponibles pour répondre aux exigences spécifiques des travaux.


Bard Manufacturing est une entreprise familiale de quatrième génération qui est l'un des principaux fournisseurs de solutions de contrôle climatique SPVU depuis plus de 100 ans. Nous sommes reconnus pour la conception, la fabrication et l'entretien de produits de haute qualité auxquels vous pouvez faire confiance pour offrir des performances, une technologie innovante et une fiabilité. Chez Bard, nous fournissons des solutions de climatisation personnalisées qui s'adaptent aux besoins et aux défis uniques de chaque marché que nous desservons, notamment les écoles, les bâtiments modulaires, les applications commerciales légères, les télécommunications et l'international. Quel que soit le besoin, l'application ou le marché, Bard Manufacturing a un produit qui dépassera vos attentes et offrira une véritable qualité et innovation soutenue par le meilleur service de l'industrie. C'est la différence Bard.

Spécification
    • 1.0 ton cooling capacity
    • 11.0 EER cooling efficiency
    • Single phase power 60hz and 50hz models
    • Rotary compressor
    • Multi speed indoor blower motor
    • R-454B
    • Balance Climate
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • ECM blower motor technology
    • Enclosed condenser fan motor
    • Hydrophilic aluminum finned evaporator coil
    • Right access models
    • Factory installed electric heat options
    • Factory/Field installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Spécifications techniques
  • Réference unique.W12AB-1-ton-air-conditioner-11-eer
  • Famille de produitsExterior Wall-Mount
  • Groupe de produitsWall Mount Air Conditioner
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)48
  • Largeur (pouces)32
  • Profondeur (pouces)15
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)185
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numéro OmniClass23-33 39 17
  • Titre OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment