Publier vos produits
W18AF/W24AF Wall Mount A/C 11EER, 1.5 to 2.0 Ton

W18AF/W24AF Wall Mount A/C 11EER, 1.5 to 2.0 Ton

Traduit par Google,

Découvrez la nouvelle génération de climatiseurs muraux Bard, une solution de chauffage et de climatisation écoénergétique autonome. Avec un coefficient d'efficacité énergétique de 11 (EER), une conception intelligente, une protection fiable et une robustesse à toute épreuve, le Bard offre un confort intérieur optimal à moindre coût, sans empiéter sur votre espace au sol ni à l'extérieur.

Tous les modèles sont équipés de série du système Balance Climate pour un confort intérieur optimal. Les serpentins de l'évaporateur hydrophiles accélèrent l'évacuation des condensats et contribuent à prévenir la formation de moisissures et la prolifération de bactéries. L'isolation en fibres naturelles assure un environnement plus sain. Le moteur de soufflerie CC sans balais ECM offre une efficacité extrême et un fonctionnement plus silencieux. Conçus pour s'intégrer parfaitement aux mêmes ouvertures d'alimentation et de reprise d'air que les unités des 50 dernières années, ces modèles ne nécessitent aucune modification lors du remplacement d'unités existantes.

Les options disponibles permettent à chaque utilisateur de personnaliser les composants afin de répondre aux exigences d'installation. Le chauffage électrique peut être désactivé ou atteindre une puissance de 20 kW sur certains modèles. La ventilation, intégrée à l'unité, permet de contrôler la qualité de l'air intérieur (QAI) pièce par pièce, conformément à la norme ASHRAE 62.1, grâce à une conception étanche. Des modèles à déshumidification active par gaz chaud sont disponibles pour limiter l'humidité de la manière la plus écoénergétique possible, tout en préservant le confort des occupants.

Chaque unité murale Bard est le produit idéal pour des applications polyvalentes telles que : les nouvelles constructions, les bureaux modulaires, la modernisation des écoles, les structures de télécommunications, les structures portables, les applications commerciales et toute installation nécessitant un coût d'installation minimal sans espace précieux au sol intérieur ou extérieur.

Tous les produits Bard sont conformes aux normes ASHREA/IESNA 90.1-2016 ; SPVU ANSI/ARI 390-2003 ; ETL ANSI/UL STD 60335-1 et ANSI/UL STD 60335-2-40/CSA STD C22.2 n° 60335-1 et CSA STD C22.2 n° 60335-2-40, quatrième édition ; et sont fabriqués selon les normes ISO 9001:2015.







Climat équilibré

Support mural Bard

Déshumidification active par gaz chaud

Ventilateur à récupération d'énergie

SPVU

62.1

390-2003

ETL

Spécification
    • 11.0 EER cooling efficiency
    • 1.5 to 2.0 ton cooling capacity
    • Single and three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • Multi speed indoor blower motor
    • R-454B
    • Balance Climate
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Brushless DC blower motor
    • Enclosed condenser fan motor
    • Hydrophilic aluminum finned evaporator coil
    • Right or left access models available
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Spécifications techniques
  • Réference unique.bard-w-af-series-air-conditioner-1-5-2-ton
  • Famille de produitsExterior Wall-Mount
  • Groupe de produitsWall Mount Air Conditioner
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)74.56
  • Largeur (pouces)33.3
  • Profondeur (pouces)17.12
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)335
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numéro OmniClass23-33 39 17
  • Titre OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment