Publier vos produits
W48AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W48AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

Traduit par Google,

Le climatiseur mural MULTI-TEC utilise la technologie PLC pour permettre à plusieurs unités de fonctionner en étant connectées à un seul contrôleur LC6000. Installé avec un économiseur d'air à refroidissement gratuit (en option), l'appareil fournit un débit d'air nominal maximal en mode refroidissement gratuit et peut évacuer l'air intérieur non conditionné sans nécessiter d'ouvertures de ventilation supplémentaires dans le bâtiment.

Spécification
  • W18A*P - W72A*P & W18L*P - W36L*P

    • Up to 11.3 EER
    • PLC Control Module
    • Copeland scroll compressors
    • R-454B green refrigerant
    • Copper tube / aluminum fin coils
    • Optional Free Cooling Economizer
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Spécifications techniques
  • Réference unique.w48afp-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Famille de produitsBranded Products
  • Groupe de produitsMulti-Tec
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numéro OmniClass23-33 39 17
  • Titre OmniClassPackaged Air Conditioners