Publier vos produits
W180 MEGA-TEC A/C

W180 MEGA-TEC A/C

Traduit par Google,
Le MEGA-TEC est conçu pour les applications nécessitant une grande capacité de refroidissement sensible et un espace mural limité. Des circuits de réfrigération doubles et un total de trois étages avec l'étage le plus bas à moins de 35 % de la capacité totale assurent le refroidissement d'une zone avec une charge thermique variable. MEGA-TEC fournit une solution AHRI certifiée 10+ EER qui répond aux exigences du DOE et aux cotes d'efficacité des codes d'État et nationaux. Les ventilateurs intérieurs et extérieurs de qualité industrielle offrent des années de service sans problème. Un économiseur en option fournit une entrée d'air extérieur à plein débit et une évacuation de la pièce en fonction de la température extérieure ou de l'enthalphie.
Spécification
    • Large Cooling Capacity / High Sensible Capacity
    • Copeland UltraTech Scroll Compressors
    • Dual Referigerant Circuits
    • Optional Factory Economizer
    • Optional Electric Reheat Dehumidification
    • R-454B
    • 230/208-3-60 & 460-3-60, 575-3-60
    • 220/200-3-50, 415/380-3-50
    • PLC Control Board Logic
    • Industrial Indoor/Outdoor Motors
    • 2" MERV8 Air Filter
    • Airflow & Dirty Filter Switches
    • High & Low Pressure Transducers
    • Supply/Return Temperature Sensors
    • Compressor Crank Case Heater
    • Optional Technical Coil Protection
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Spécifications techniques
  • Réference unique.MEGA-TEC-W180AP-air-conditioner
  • Famille de produitsBranded Products
  • Groupe de produitsMega-Tec
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)94.23
  • Largeur (pouces)74.5
  • Profondeur (pouces)50.9
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)1955
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numéro OmniClass23-33 39 17
  • Titre OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment