Publier vos produits
HR36 / HR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

HR36 / HR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

Traduit par Google,

Le FUSION-TECTM a été conçu spécifiquement pour optimiser les opportunités de Free Direct Ambient Cooling (DAC). En mettant en œuvre une conception à contre-courant, l'air extérieur productif pour le refroidissement gratuit est introduit dans le système à partir de la partie inférieure du châssis. La chaleur dans l'abri est évacuée par le haut du châssis, ce qui élimine complètement toute possibilité de recirculation des gaz d'échappement chauds dans l'entrée d'air frais. Lorsque l'air extérieur n'est pas
Productif pour le refroidissement naturel, le système FUSION-TEC a une opération de refroidissement mécanique entièrement flexible qui fonctionne à un IPLV allant jusqu'à 17,0, et dépasse également les futures exigences d'efficacité 11,0 EER du DOE.

Spécification
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.HR-FUSION-TEC-wall-mount-air-conditioners-36-58
  • Famille de produitsBranded Products
  • Groupe de produitsFusion-Tec
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)76
  • Largeur (pouces)44
  • Profondeur (pouces)29.8
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)545
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numéro OmniClass23-33 39 17
  • Titre OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment