Publier vos produits
Q-TEC Q36A/Q42A Single Stage Indoor Solution A/C

Q-TEC Q36A/Q42A Single Stage Indoor Solution A/C

Traduit par Google,

Déshumidification : La « technologie silencieuse » de Q-TEC fournit des niveaux sonores extrêmement faibles (à la fois à l'intérieur et à l'extérieur) en utilisant des composants et des matériaux spéciaux dans la construction de l'unité. En utilisant des moteurs spéciaux, une isolation acoustique et d'autres constructions insonorisantes, nous avons construit un système de climatisation nettement plus silencieux que les produits typiques disponibles aujourd'hui.

Cette unité fournit un circuit de déshumidification unique pour les périodes de conditions d'humidité intérieure élevée. Une option « ventilateur récupérateur d'énergie » peut répondre aux besoins en air de ventilation extérieure en éliminant les charges sensibles et latentes excessives résultant de l'augmentation des besoins en ventilation.

Spécification
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Q36A4D-Q42A4D_Q-TEC-Air-Conditioner
  • Famille de produitsInterior Solution
  • Groupe de produitsQ-TEC A/C Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)88.88
  • Largeur (pouces)42
  • Profondeur (pouces)24.13
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)530
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numéro OmniClass23-33 39 17
  • Titre OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment