Publier vos produits
WG2S/WG3S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

WG2S/WG3S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

Traduit par Google,
Le climatiseur électrique mural Bard avec chauffage au gaz est un système écoénergétique autonome conçu pour offrir un maximum de confort intérieur à un coût minimal sans utiliser d'espace au sol intérieur ou extérieur précieux. Cette unité est le produit idéal pour des applications polyvalentes telles que : nouvelle construction, bureaux modulaires, modernisation d'écoles, structures portatives, établissements correctionnels, magasins de détail ou autres applications commerciales. Des accessoires installés en usine ou sur site sont disponibles pour répondre aux exigences spécifiques des travaux.

Bard Manufacturing est une entreprise familiale de quatrième génération qui est l'un des principaux fournisseurs de solutions de contrôle climatique SPVU depuis plus de 100 ans. Nous sommes reconnus pour la conception, la fabrication et l'entretien de produits de haute qualité auxquels vous pouvez faire confiance pour offrir des performances, une technologie innovante et une fiabilité. Chez Bard, nous fournissons des solutions de climatisation personnalisées qui s'adaptent aux besoins et aux défis uniques de chaque marché que nous desservons, notamment les écoles, les bâtiments modulaires, les applications commerciales légères, les télécommunications et l'international. Quel que soit le besoin, l'application ou le marché, Bard Manufacturing a un produit qui dépassera vos attentes et offrira une véritable qualité et innovation soutenue par le meilleur service de l'industrie. C'est la différence Bard.
Spécification
    • 3.0 ton step capacity cooling
    • Up to 15.0 IPLV efficiency
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • Multiple gas heating input options
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Option LP field conversion kit
    • Factory / Field installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Spécifications techniques
  • Réference unique.bard-1009
  • Famille de produitsExterior Wall-Mount
  • Groupe de produitsGas/Electric WG Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)87.5
  • Largeur (pouces)42
  • Profondeur (pouces)27.25
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)630
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numéro OmniClass23-33 39 17
  • Titre OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment