Publier vos produits
WR36/WR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

WR36/WR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

Traduit par Google,

Le FUSION-TECTM a été conçu spécifiquement pour optimiser les opportunités de Free Direct Ambient Cooling (DAC). En mettant en œuvre une conception à contre-courant, l'air extérieur productif pour le refroidissement gratuit est introduit dans le système à partir de la partie inférieure du châssis. La chaleur dans l'abri est évacuée par le haut du châssis, ce qui élimine complètement toute possibilité de recirculation des gaz d'échappement chauds dans l'entrée d'air frais. Lorsque l'air extérieur n'est pas
Productif pour le refroidissement naturel, le système FUSION-TEC a une opération de refroidissement mécanique entièrement flexible qui fonctionne à un IPLV allant jusqu'à 17,0, et dépasse également les futures exigences d'efficacité 11,0 EER du DOE.



Climat équilibré ; Bard Wall-Mount : déshumidification active par gaz chauds ; ventilateur récupérateur d'énergie ; SPVU ; 62.1 ; ARI 390-2003 ; ETL États-Unis et Canada ; 60hz; 50hz

Spécification
    • 3.0 to 5.0 ton cooling capacity
    • Up to 17.0 IPLV
    • Reverse Air Flow Path
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B
    • Enclosed condenser fan motor
    • Hydrophilic aluminum finned evaporator coil
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed economizer - standard
    • Optional Bard Guard security system
    • Uses LC1000 PLC controller - controls up to 14 units
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Spécifications techniques
  • Réference unique.WR-FUSION-TEC-wall-mount-air-conditioners-36-58
  • Famille de produitsBranded Products
  • Groupe de produitsFusion-Tec
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)76
  • Largeur (pouces)44
  • Profondeur (pouces)29.8
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)545
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Numéro OmniClass23-33 39 17
  • Titre OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment