Publier vos produits
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
    BAUX

    BAUX Acoustic 3d Pixels

    Traduit par Google,

    L'ajout à la collection de carreaux BAUX est un matériau écologique et recyclable fabriqué à partir de laine de bois, de ciment et d'eau. Le BAUX Acoustic Pixel est disponible en trois épaisseurs, petit 25 mm, 50 mm et 70 mm.

    Spécification
    • By adding a three-dimensional structure to our product line we are introducing a new and exciting element of design as well as an added acoustic function. In smaller rooms, you may experience issues with fluttering echoes and early short sound reflection. The new BAUX Acoustic 3D Pixel is designed to both break up sound waves as well as absorb them.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acousticwoodwooltiles-pixels
    • Famille de produitsBAUX Acoustic Wood Wool
    • Groupe de produitsBAUX Acoustic Tiles
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)290
    • Largeur (mm)290
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireCiment
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMur
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment