Publier vos produits
Circular Plate Suspendu Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspendu Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspendu Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspendu Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspendu Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspendu Ø1200 Stnd/Opt2
    Begolux
    Archivé

    Circular Plate Suspendu Ø1200 Stnd/Opt2

    • Luminaire suspendu en aluminium, avec diffuseur mat, équipé de PCB LED.

    • La disposition des LED fournit une éclairage homogène et uniforme sur toute sa surface.

    • Fourni avec tous les accessoires de fixation, suspension de 1,2m et fixation centrale (dans la version suspendue).

    • Sa conception facilite l’accès à son intérieur pour que le nettoyage soit simple et pratique (sans nécessiter d’intervention spécialisée).

    • Il peut être personnalisé selon l’espace et le goût du client, ce qui en fait une pièce unique et exclusive.

    • Idéal pour les entreprises et les hôtels où éclairage et élément décoratif vont de pair.

    Spécification
    • • Tension: 230V;

      • Puissance: selon la longueur sélectionnée;

      • Indice de protection: IP 40;

      • Norme européenne: EN 60598;

      • Module LED: TRIDONIC ou OSRAM;

      • Pilote: TRIDONIC.

      • Température de couleur: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K ou 6500 K (Kelvin);

      • Faible tolérance de couleur: MacAdam 3 (3 SDCM Standard Deviation Color Matching);

      • Indice de rendu des couleurs élevé: CRI> 80 (indice de rendu des couleurs);

      • Durée de vie des LED: 50 000 heures L80F10 (Ta = 25 ° C);

      • Diffuseur optique: polycarbonate satiné (PC opale satiné SBB) ou polycarbonate micro prismatique;

      • Angle d'ouverture de la LED: 120 º (degrés)

      • Certification des risques photobiologiques: RG1 (norme CEI 62471);

      • Options de contrôle: ON / OFF, DALI, Règlement 1-10V, Kit d'urgence.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.circular-plate-suspended-o1200-stnd-opt2
    • Famille de produitsCIRCULAR PLATE
    • Groupe de produitsCircular Plate Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 23 17
    • Titre OmniClassLight Emitting Diode Lamps
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Produits similaires

    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (16)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (11)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (21)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (18)