Publier vos produits
Avion™ Pendant

Avion™ Pendant

4.3 sur 5 étoiles4.3(18 Avis)
Traduit par Google,
L'Avion™ est inspiré par une fascination d'enfance pour les avions - en particulier, les dirigeables Zeppelin glissant dans le ciel. La grande forme ovale de la suspension a une expression ludique et émet une lumière douce et diffuse qui contribue à l'atmosphère naturelle de n'importe quelle pièce.
Spécification
  • Features: Unique, joyfull shape. The polycarbonate shade gives a diffuse, soft light to the room and uplight to the ceiling for more spaceous room experience. Height: 34,2cm/ 13.5" Length: 85cm/ 33.5" Colour: Opal white Surface finish: Shot peened opal Material: Polyethylene, white PC/ABS Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 2x100W Lampbase E27 Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Avion
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsAvion™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)342
  • Largeur (mm)850
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePC/ABS
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
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
Produits similaires