Publier vos produits
CAT 6 HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U
Belden

CAT 6 HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U

Traduit par Google,

Le panneau de brassage de catégorie 6 est un panneau de brassage entièrement chargé conçu pour être utilisé dans les systèmes 4800, 3600 et 2400. Disponible dans une variété de styles, y compris la conception AngleFlex de Belden. Les panneaux préchargés sont disponibles avec des prises RJ45 ou des coupleurs.

Spécification
  • Website Part#: AX105521
Spécifications techniques
  • Réference unique.ax105521
  • Famille de produitsPatch Panels
  • Groupe de produitsCAT6
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Code UNSPSC4322
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Description de l'Uniclass 2015Patch panels
  • Code CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Numéro OmniClass23-37 00 00
  • Titre OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security