Publier vos produits
ECX Wall Mount Panel, 2-Module, Black, Empty
Belden

ECX Wall Mount Panel, 2-Module, Black, Empty

Traduit par Google,

Panneau de brassage mural FX ECX, 2 modules, noir, vide

Spécification
  • Usage (Overall)
    Suitable Applications: FiberExpress Solutions, Backbone, Telecommunications Room, Main Distribution Room
    Related Parts: FiberExpress ECX Pre-Term Cassettes

    Physical Characteristics (Connectivity)
    Capacity: Max. Capacity 2 Cassettes: 48 Fibers (LC); 24 Fibers (SC)

    Dimensions:
    Height: 8.5"
    Width: 20.7"
    Depth: 4.4"

    Materials:
    Wall Mount Module: Steel
    Cassette Tray: PC/ABS
    Grommet: Elastomer
    Management Clip: Polycarbonate

    Color:
    Color: Black

    Weight:
    Weight: 8.800 lbs.

    Website Part#: ECX-02WM

Spécifications techniques
  • Réference unique.ecx-02wm-ecx-wall-mount-panel
  • Famille de produitsPatch Panels
  • Groupe de produitsLAN Fiber Housing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.5
  • Largeur (pouces)20.7
  • Profondeur (pouces)4.4
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)8.8
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Code Uniclass 2015Ss_75
  • Description de l'Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
  • Code CSI MasterFormat 201427 11 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Cable Management and Ladder Rack
  • Numéro OmniClass23-37 11 00
  • Titre OmniClassInformation Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components

Disponibilité de la région

Amérique du Nord