Publier vos produits
CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U
Belden

CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U

Traduit par Google,

Le panneau de brassage de catégorie 5E est un panneau de brassage entièrement chargé conçu pour être utilisé dans le système 1200. Disponible dans une variété de styles. Les panneaux préchargés sont disponibles avec des prises RJ45.

Spécification
  • Physical Characteristics (Overall)
    Height: 1.75 in
    Width: 19.000 in
    Depth: 10.440 in
    Port Count: 24 Port
    Front Connection: Angled
    Packaging: Individually packaged in a cardboard box.
    Weight: 2.700 lbs

    Suitable Applications: IBDN System CAT5E, TIA Category 5E

    Website Part#: AX105357

Spécifications techniques
  • Réference unique.pf_cat5eangledpp241u
  • Famille de produitsPatch Panels
  • Groupe de produitsCAT 5E
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Code UNSPSC4322
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Description de l'Uniclass 2015Patch panels
  • Code CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Numéro OmniClass23-37 00 00
  • Titre OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilité de la région

Amérique du Nord