Publier vos produits
ThinLine™ II Wall-Mount Cabinet
ThinLine™ II Wall-Mount Cabinet
ThinLine™ II Wall-Mount Cabinet

    ThinLine™ II Wall-Mount Cabinet

    Traduit par Google,

    L'armoire murale ThinLine™ II est une armoire sûre et peu encombrante pour la mise en réseau de plusieurs systèmes dans les zones à fort trafic.

    Les fonctionnalités incluent:

    • Rails de montage d'équipement distinctifs facilement pivotables pour un montage horizontal ou vertical, puis boulonnés en place
    • Porte verrouillable montable pour s'ouvrir de gauche ou de droite
    • Coins et bords arrondis pour une sécurité accrue dans les zones à fort trafic
    • Panneau supérieur facile à retirer pour un accès direct à l'avant des commutateurs et des routeurs sans déranger les autres appareils
    • Ventilation par volets et accessoire ventilateur
    • Sorties généreuses pour la sortie et l'entrée des câbles
    • Boîte de jonction de 2 po x 4 po incluse pour une prise double à suppression de surtension en option
    • Espace pour un serveur, un commutateur, un gestionnaire de câbles horizontal, un panneau de brassage, une boucle de service fibre, un panneau de brassage fibre optique, etc.
    • Capacité de charge statique de 100 lb (45,4 kg)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.cpi-thinline_ii_wall-mount_cabinet
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsWall-Mount Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-12-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
    • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution