Publier vos produits
PING PONG - GAME
PING PONG - GAME
    BELLITALIA
    Archivé

    PING PONG - GAME

    3.9 sur 5 étoiles3.9(7 Avis)
    "table mod. ""PING PONG"", consists of a body monolithic in HTC with 4 painted steel feet. the feet are suitably mechanically fixed to concrete body which has bushings for mating. This product, you belong to family of products in HTC® and make the most of the innovative technology and exceptional own resistances of this material. The result is a product with a very light formal motif in the sections. Present along the field the painted dividing line."
    Spécification
    • PINGPONG TABLE IN HTC 7 - WHITE SMOOTH FORMWORK ANTI-DECAY VARNISH
    Spécifications techniques
    • Réference unique.0PAAR171
    • Famille de produitsPING PONG
    • Groupe de produitsPING PONG
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)2740
    • Profondeur (mm)1525
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Matériel secondaireAcier au carbone
    • Poids net (Kg)983
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-21 29 19
    • Titre OmniClassRecreational Equipment

    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    2.3 sur 5 étoiles 2.3 (7)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (7)
    3.3 sur 5 étoiles 3.3 (16)