Publier vos produits
Sequoia Arbor Wood Fire Pit Table
Sequoia Arbor Wood Fire Pit Table
Sequoia Arbor Wood Fire Pit Table

    Sequoia Arbor Wood Fire Pit Table

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Description

    Découvrez la table-foyer Sequoia ; le premier modèle rond de la magnifique collection Arbor Wood. La Sequoia est entièrement recouverte de bois sur mesure sur un cadre en aluminium et dotée d'un plateau en acier pare-balles. Nous utilisons du bois thermo-traité d'Arbor Wood Co. pour les côtés. Vous pouvez vous attendre à l'authenticité du bois véritable, mais avec une durée de vie de plus de 30 ans. Ce foyer est véritablement unique en son genre, fabriqué à la main par nos artisans. Chaque pièce est fabriquée et assemblée à la main ; chaque détail est soigné avec précision et soin.

    Votre foyer sera une œuvre d’art artisanale durable.

    Spécification
    • Top Material:

      • 3/16” Welded steel
      • Powder coated for durability

      Sides:

      • Thermally Modified Ash (hardwood)
      • Multiple wood pattern options
      • Durable “Cutek” clear oil coat if desired
      • Learn More about Thermally Modified Lumber

      Burner:

      • BTUs: Up to 320,000 BTUs
      • Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Natural Gas or Propane
      • Aluminum burner mounting plate
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit

      Features:

      • Tabletop cover options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Adjustable leveling feet
      • Lightweight
      • Compatible to place on any surface
      • Round Lava Pebbles
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Complimentary Nationwide Shipping
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sequoia-steel-arbor-wood-fire-pit-table
    • Famille de produitsSteel and Wood Accent Fire Pits
    • Groupe de produitsRound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201432 39 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Site Specialties
    • Numéro OmniClass23-11 00 00
    • Titre OmniClassSite Products